arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
NKS 3-17 Podobné zobrazení

NKS 3-17

Jednoduchý kámen do T-drážky

Identifikačné číslo 143111

NKS 3-17, Jednoduchý kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Šířka stupňovité drážky: 17 mm
  • Max. utahovací moment: 70 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Jednoduchý kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka stupňovité drážky N1 [mm] 17.0
Šířka B [mm] 25.0
Výška H [mm] 26.5
Výška H1 [mm] 10.0
Délka L [mm] 20.0
Válc. šroub M12 x 30
Max. utahovací moment [Nm] 70.0
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).