arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
クランピングデバイス付きクランピングパレット

クランピングデバイス付きクランピングパレット

クランピングデバイス付きクランピングパレット
すでに完成したクランピングパレット、VERO-S クランピングステーションと VERO-S イケールへの取付け用クランピングデバイス付き。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • SCHUNK 모듈형 시스템
    다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합
  • 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정
  • 모든 NSE3 모듈을 위한 일관된 클램핑 핀 크기 및 VERO-S NSE plus 모듈과 100% 호환
    혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화

옵션 및 특별 정보

  • 슝크의 클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트는 기본적으로 최종 구성된 클램핑 솔루션으로 사용되며, 슝크 클램핑 스테이션에 직접 배치할 수 있습니다. ROTA 선반 척 또는 MAGNOS 자기 척 - 여러분에게 적합한 클램핑 솔루션이 준비되어 있습니다.