PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
带夹持装置的夹持托盘
Identifikačné číslo 471532
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 单向 ROTA-S plus 2.0 160 手动车床卡盘的顶部
- 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
- 尺寸: 159 x 159 x 89 mm
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 重量: 11.8 kg
Technické údaje
| 直径 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 65.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 80.0 |
| 单指行程 [mm] | 6.5 |
| 重量 [kg] | 11.8 |
标配范围
夹持托盘、带有十字槽的基爪、套筒扳手、定位销、分度销、吊环螺栓、操作手册;无顶爪