arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KA GLN0804-LK-01000-A 유사 그림

KA GLN0804-LK-01000-A

케이블

Identifikačné číslo 307768

연결 케이블, 플러그인 연결 크기: M8, 직선형 소켓

  • 연결: M8
  • 와이어 수: 4
  • 케이블 길이: 10 m
  • 최대 전류: 4 A
연결 센서 면 직선형 소켓
스레드 센서 측면 M8
각도형 커넥터, 센서 측 [°] 0
연결 제어 캐비닛 면 와이어 스트랜드 열기
각도형 제어 캐비닛 측면 [°] 0
와이어 수 4.0
와이어 단면 [mm²] 0.34
와이어당 최대 전류 [A] 4.0
최대 전류 [A] 4.0