arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 20 JIS-BT 30x80 图片仅供参考

ER 20 JIS-BT 30x80

ER 筒夹

ID 23004376

ER 20 JIS-BT 30x80, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
ER 夹持尺寸 ER 20
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
伸出长度 L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 58.0
G M14x1
重量 [kg] 0.5
防冷却剂

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计