SWB 200
直齿软顶爪,钢制
ID 120104
SWB 200, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
技术细节
| Product group | Straight soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 90.0 |
| Hole spacing a [mm] | 43.0 |
| Hole spacing b [mm] | 22.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 4.1 |