개별 모듈 NSE-A3
자동화 모듈
VERO-S 모듈형 시스템으로 완벽하게 통합할 수 있는 자동화 모듈입니다. 자동화된 적재를 위한 계단형 평면과 통합형 세척 기능을 포함합니다.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Joint conique intégré par défaut
Pour protéger l'interface contre les saletés, les copeaux et le liquide de refroidissement - Surfaces de contact étagées
Assure un système propre des palettes de serrage ou des moyens de serrage - Fonction de nettoyage intégrée
Pas de copeaux ni de liquide d'arrosage sur la surface d'appui - Tous les modules peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Toutes les fonctions d'interrogation sont intégrées
Sécurité de processus maximale, également lors d'usinage lourd - Transfert de liquides intégré
Pour le transfert de fluides jusqu'à 300 bars - Turbo intégré par défaut
La force de traction augmente jusqu’à 250 % pour une utilisation optimale des performances de la machine, ce qui accroît l’efficacité. - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
Options et informations particulières
- Module de serrage polyvalent pour chargement de machine automatisé
SCHUNK a développer le module d'automation VERO-S NSE-A3 138 spécifiquement pour le chargement d'outils d'usinage, ainsi que pour les applications de technologie de manipulation, d'assemblage et d'automatisation. Le module de serrage fait partie du système modulaire SCHUNK VERO-S étendu, ce qui permet plus de 1000 combinaisons pour un serrage de pièce efficace. - Pour des changements de pièce à usiner et de serrage fiables, le module d'automation est équipé d'une puissante fonction de soufflage qui nettoie minutieusement la surface d'appui pendant le processus de changement. Le joint conique à actionnement par ressort empêche aussi les copeaux et les saletés de pénétrer dans l'interface.
- En fonction de l'application, les modules peuvent être combinés en n'importe quelle quantité. Des inserts de centrage à éléments flexibles assurent une orientation de position avec une grande fidélité de reproduction une sécurité de processus maximale dans les phases de travail automatisées. La précision de répétabilité est < 0,005 mm. Compte tenu de la forme conique, les tirettes de serrage peuvent également être introduites dans les modules de façon excentrée, ce qui rend ce processus incroyablement facile.