arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

QF-Target_Spannbacken

All filters
1,229 results
Mors supports QUENTES

Mors supports QUENTES

Les mors en fibre de verre QUENTES offrent une prise puissante ainsi qu'une protection de surface maximale. Les inserts de serrage en plastique renforcé fibres de verre permettent d'obtenir un coefficient de friction élevé d'environ 0,3 à 0,4 et empêchent ainsi la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce. L'équipement est réalisé sans une trace. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Mors de base

Mors de base

Chez SCHUNK, vous trouverez la plus grande gamme de mors de base pour tous les types de mandrins de tour. En plus de l'interface à tenon-rainure, SCHUNK propose des mors de base durcis de précision pour l'utilisation de mors rapportés à denture fine. Si le serrage en continu est impossible avec votre mandrin à changement rapide de mors équipé de mors à crocs, les interstices de serrage peuvent être comblés, par exemple, avec des mors de base présentant un décalage de ½-dent.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, avec vis cylindriques. À l'exception des mors de base EWB-TG qui sont fournis sans vis cylindriques.
Show series
Mors à crocs pour le serrage extérieur

Mors à crocs pour le serrage extérieur

Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage extérieur avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.
Show series
Mors à segment, aluminium

Mors à segment, aluminium

Les mors à segment en aluminium sont utilisés pour l'usinage de pièces sensibles. La grande surface d'appui assure la répartition homogène des forces de serrage sur la zone de la pièce, ce qui réduit sa déformation.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Mors rapportés étagés

Mors rapportés étagés

Les mors étagés cémentés, fabriqués en acier 16MnCr5, conviennent à un usage universel pour le serrage extérieur, intérieur et de barres. Le pavé de serrage offre un schéma de montage avec des marques de serrage réduites, ce qui en fait une solution de serrage douce pour vos matériaux bruts.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour le mors rapporté SHB/4 et SP-HB-M/4, l'unité de livraison comprend 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
Show series
Mors doux étagés monoblocs

Mors doux étagés monoblocs

Mors doux étagés monoblocs en acier trempé et durci C45 pour une précision optimale dans l'usinage de pièces finies. En économisant une interface additionnelle, le mors monobloc atteint une meilleure précision que la combinaison des mors de base et rapportés. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Mors rapportés droits, aluminium

Mors rapportés droits, aluminium

Les mors doux rapportés sont en aluminium AlZnMgCu1.5 et sont polyvalents dans leur utilisation universelle. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour le mors rapporté SWB-AL/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
Show series
Lardon simple

Lardon simple

Des lardons en T sont utilisés pour le serrage et le positionnement des mors rapportés sur le mors de base. Ce sont ainsi des composants indispensables d'une solution de serrage. Ceci nécessite des produits hautement précis pour assurer une longue durée de vie sans danger. Des guidages à glissement rectifiés assurent en outre une plus grande précision de changement.
Lors de la sélection des lardons en T, vérifier les dimensions de raccordement du mandrin de tour (denture/largeur de la fente).
Unité de livraison : 1 pièce, vis cylindriques DIN 912-12.9 incluses
Show series
Mors supports RAPIDO

Mors supports RAPIDO

Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
Show series
Mors palonnés

Mors palonnés

Mors palonnés standardisés de SCHUNK pour le serrage économique et sûr de pièces à paroi fine et qui ont une tendance à la déformation. Le mors palonné se compose d'un mors support avec axes de roulement, d'un corps pendulaire et d'inserts de serrage. Pour serrer un autre diamètre de pièce, il suffit d'échanger les corps pendulaires. L’unité de livraison comprend 1 pièce.
Show series
Barres de mors, aluminium

Barres de mors, aluminium

Les barres de mors en aluminium AlZnMgCu1.5 sont idéales pour la fabrication de mors rapportés individuels longs. Elles permettent une flexibilité maximale grâce à la découpe à la longueur.
L’unité de livraison comprend 1 pièce.
Show series
Ébauches de mors

Ébauches de mors

Les ébauches de mors doux, en acier trempé 16MnCr5, sont fabriquées selon les spécifications du client avec des dimensions individuelles. Les ébauches de mors peuvent être commandées percées ou non, ou en version rainure meulée et denture continues, afin de respecter les exigences strictes de précision et de qualité de concentricité. L’unité de livraison comprend 1 pièce.
Show series
easyJAW

easyJAW

Configuration des mors de serrage
Go to service
Adaptateur de mors A

Adaptateur de mors A

Système de mors avec fonction adaptateur pour l'utilisation de l'ensemble de la gamme de mors rapportés de SCHUNK et GRESSEL. Convient aux serreurs de machine suivants : ALLMATIC NC8 125M/L, serrage GARANT HiPo 125 / LC 125, et Kesel NCA 125.
Show series
Mors intermédiaires

Mors intermédiaires

Adaptation aisée de différentes interfaces mandrin/mors
Show series
Inserts de serrage QUENTES

Inserts de serrage QUENTES

Les mors en fibre de verre QUENTES offrent une prise puissante ainsi qu'une protection de surface maximale. Les inserts de serrage en plastique renforcé fibres de verre permettent d'obtenir un coefficient de friction élevé d'environ 0,3 à 0,4 et empêchent ainsi la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce. L'équipement est réalisé sans une trace. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Mors à crocs pour le serrage intérieur

Mors à crocs pour le serrage intérieur

Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage intérieur avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.
Show series
Mors à segment, acier

Mors à segment, acier

Les mors à segment en acier sont utilisés pour l'usinage de pièces sensibles. La grande surface d'appui assure la répartition homogène des forces de serrage sur la zone de la pièce, ce qui réduit sa déformation.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour le mors rapporté SWB-M/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
Show series
Mors durs monoblocs étagés

Mors durs monoblocs étagés

Les mors monoblocs étagés, fabriqués en acier 16MnCr5, conviennent à un usage universel pour le serrage extérieur, intérieur et de barres. La conception monobloc du mors monobloc étagé garantit une précision exceptionnellement élevée et offre donc une stabilité et une précision supérieures pendant l'usinage. L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Mors rapportés droits, acier

Mors rapportés droits, acier

Mors doux rapportés adaptés à la cémentation, en aluminium 15MnCr5 et polyvalents dans leur utilisation. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour les mors rapportés 2 SWK et 2 SWKK, 1 jeu = 2 pièces pour un mandrin à 2 mors. Pour le mors rapporté SWB/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
Show series
Lardon combiné

Lardon combiné

Des lardons en T sont utilisés pour le serrage et le positionnement des mors rapportés sur le mors de base. Ce sont ainsi des composants indispensables d'une solution de serrage. Ceci nécessite des produits hautement précis pour assurer une longue durée de vie sans danger. Des guidages à glissement rectifiés assurent en outre une plus grande précision de changement.
Lors de la sélection des lardons en T, vérifier les dimensions de raccordement du mandrin de tour (denture/largeur de la fente).
Unité de livraison : 1 pièce, vis cylindriques DIN 912-12.9 incluses
Show series
Inserts interchangeables RAPIDO

Inserts interchangeables RAPIDO

Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
Show series
Mors palonnés Mors supports

Mors palonnés Mors supports

Le mors support du bloc pendulaire ou le mors support de l'attache du pendule font partie du mors palonné. Il se compose d'un mors support avec axes de roulement, d'un corps pendulaire et d'inserts de serrage.
Les mors palonnés permettent un serrage sûr et économique de pièces fines et sensibles à la déformation. Pour serrer un autre diamètre de pièce, il suffit de changer les corps pendulaires.
Livraison et indication du poids : 1 pièce
Show series
Barres de mors, acier

Barres de mors, acier

Les barres de mors en acier de cémentation 16MnCr5 sont idéales pour la fabrication de mors rapportés individuels longs. Elles permettent une flexibilité maximale grâce à la découpe à la longueur.
L’unité de livraison comprend 1 pièce.
Show series
Adaptateur de mors B

Adaptateur de mors B

Système de mors avec fonction adaptateur pour l'utilisation de l'ensemble de la gamme de mors rapportés de SCHUNK et GRESSEL. Convient pour les serreurs suivants : RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Show series
Système pendulaire

Système pendulaire

Le corps pendulaire fait partie du mors palonné. Il se compose d'un mors support avec axes de roulement, d'un corps pendulaire et d'inserts de serrage.
Les mors palonnés de SCHUNK permettent un serrage sûr et économique de pièces fines et sensibles à la déformation. Pour serrer un autre diamètre de pièce, il suffit de changer les corps pendulaires.
Livraison et indication du poids : 1 pièce
Show series
Boulon en T

Boulon en T

Le boulon pour rainure en T TS et l'écrou borgne TM sont un système en deux pièces. Les deux pièces sont vendues séparément et doivent être commandées séparément.
Show series
Mors à crocs pour le serrage de barre

Mors à crocs pour le serrage de barre

Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage de barre avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.
Show series
Mors rapportés coudés, aluminium

Mors rapportés coudés, aluminium

Mors doux rapportés en aluminium AlZnMgCu1.5 et polyvalents dans leur utilisation universelle. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces.
Show series
Adaptateur de mors C

Adaptateur de mors C

Système de mors avec fonction adaptateur pour l'utilisation de l'ensemble de la gamme de mors rapportés de SCHUNK et GRESSEL. Convient aux serreurs de machine suivants : ROEMHELD HILMA KNC 125.
Show series
Mors à crocs universels

Mors à crocs universels

Le mors à crocs universel fabriqué en acier de cémentation 16MnCr5 est aussi polyvalent qu'un mors étagé tout en transmettant des couples aussi élevés qu'un mors à crocs. La flexibilité est assurée par le serrage des barres et des diamètres intérieurs et extérieurs, ce qui permet d'optimiser les temps et les coûts de mise en œuvre.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour les mors à crocs universels SZAU/4 et SZAU-M/4, 1 jeu = 4 pièces pour un mandrin à 4 mors.
Show series
Mors rapportés coudés, acier

Mors rapportés coudés, acier

Mors doux rapportés adaptés à la cémentation, en aluminium 15MnCr5 et polyvalents dans leur utilisation. Tournage possible au diamètre de serrage souhaité. Profitez de notre large choix de dimensions pour votre solution de serrage personnalisée.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces. Pour mors rapporté 2 SRK 1, 1 jeu = 2 pièces pour un mandrin à 2 mors.
Show series