arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z155-A5 图片仅供参考

FFV Z155-A5

标准法兰板

ID 836011

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 5
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 31.5 mm
  • 通孔: 79.6 mm
  • 重量: 3.7 kg
척 사이드 Z155
기계 측 ISO 702-1 Nr. 5
척 피치 서클 [mm] 180.0
스핀들 피치 서클 [mm] 104.8
높이 [mm] 31.5
관통 구멍 [mm] 79.6
중량 [kg] 3.7

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사