arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRH-plus-D

SRH-plus-D

범용 스위블 헤드
통합 유체 및 전기 피드 스루를 이용한 워크피스의 동시 로딩 및 언로딩을 위한 스위블 헤드

Ventajas y beneficios

  • Módulo completo con distribuidor eléctrico y paso de fluidos integrado
    de este modo, se evitan contornos con interferencias innecesarios
  • Alta capacidad de amortiguación mediante amortiguadores hidráulicos
    de este modo, resulta en una reducción notoria del desgaste y en tiempos de carga más cortos
  • Juego de montaje premontado
    para el montaje directo de los sensores inductivos-proximidad
  • Paso de fluidos y posible conexión del accionamiento a través de tornillos o por conexión directa sin tubos
    para más flexibilidad, en todas las soluciones automatizadas

Opciones e información especial

  • Para una amortiguación especialmente intensa en los movimientos de giro, también se pueden montar amortiguadores exteriores adicionales. Póngase en contacto con nosotros a este respecto.
  • Tenga en cuenta, que para los actuadores neumáticos, se necesitan estrategias en la parada de emergencia (p. ej., paro controlado) y estrategias en el reinicio (p. ej., válvulas de aumento de la presión, conmutación correcta de válvulas), que sean válidas y apropiadas.
  • Una interrupción no controlada del suministro de presión, puede producir estados y comportamientos inesperados.
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.