arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA WLN12T0150-LK-00500-A 類似のイラスト

KA WLN12T0150-LK-00500-A

ケーブル

ID 310263

電源接続ケーブル - ケーブルトラック対応, プラグイン接続のサイズ: M12T, L 形ソケット

  • 接続: M12 T- コード
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 5 m
  • 最大電流: 12 A
传感器侧连接 弯头插座
传感器侧螺纹 M12 T 编码
弯式连接器,传感器侧 [°] 90
控制柜侧接头 明线束
电气柜侧角度 [°] 0
线缆数量 4.0
电线横截面 [mm²] 1.5
每根线的最大电流 [A] 12.0
最大电流 [A] 12.0