TENDO Slim 4ax CF JIS-BT 40 Ø8x90
油圧拡張ツールホルダー
ID 1457921
TENDO Slim 4ax CF JIS-BT 40 Ø8x90, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 23 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Slim 4ax |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 63.0 |
| G | M6 |
| 最小トルク [Nm] | 23.0 |
| 重量 [kg] | 1.2 |
| Cool Flow モデル | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.006 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クランピング直径上に 90° 間隔で取り付けた 4 つの冷媒流路によるターゲット化冷却
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。