arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGE-F-XY-040-1 图片仅供参考

AGE-F-XY-040-1

补偿单元

ID 324920

库存紧张
补偿单元 AGE-F, 尺寸: 040, 无锁定

  • XY 补偿: ± 2 mm
  • 工件重量: 4 kg
  • 最小弹簧复位力: 3 N
  • 最大弹簧复位力: 5 N
  • 力 Fz max.: 200 N
  • 力 Fd 最大: 500 N
XY 补偿 [mm] ± 2
建议搬运重量,垂直 [kg] 4.0
最小弹簧复位力 [N] 3.0
最大弹簧复位力 [N] 5.0
弹簧刚度 [N/mm] 0.5
重复精度 [mm] ± 0.01
重量 [kg] 0.23
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 80.0
直径 D [mm] 55.0
高度 Z [mm] 32.0
力矩 Mx max. [Nm] 4.4
力矩 My max. [Nm] 4.4
力矩 Mz max. [Nm] 8.0
力 Fz max. [N] 200.0
最大力 Fd  [N] 500.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
leichtgängige Kreuzrollenführungen

Überwachung
durch Magnetschalter

Betätigung
federrückstellend mit Federkräften

Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate