AGM-Z 200
ID 1575995
- Směr kompenzace: Z
- Kompenzace Z: 20 mm
Technické údaje
| Kompenzace Z [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Uzamykací síla zatažení [N] | 10500.0 |
| Uzamykací síla vysunutí [N] | 13900.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 930.0 |
| Max. síla pružiny [N] | 1490.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 37.5 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Spotřeba kapaliny [cm³] | 1410.0 |
| Doba vysouvání [s] | 0.6 |
| Doba zasouvání [s] | 1.1 |
| Zablokované a odblokované přípojky vzduchu | G1/8" |
| Max. excentrické zatížení [mm] | 800.0 |
| Třída ochrany IP | 50 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 1600.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 1800.0 |
| Max. statická síla Fx/Fy [N] | 10000.0 |
| Max. statická síla Fz [N] | 11000.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 800.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 900.0 |
| Síla Fx max. dynamická [N] | 3400.0 |
| Síla Fy max. dynamická [N] | 3400.0 |
| Síla Fz max. dynamická [N] | 5500.0 |
| Max. síla Fd [N] | 22000.0 |
Max. zatížení
Zátěžový diagram AGM-Z - vertikální uspořádání
Zátěžový diagram AGM-Z – horizontální uspořádání
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na kompenzační jednotku.
Zátěžový diagram AGM-Z - vertikální uspořádání
- Osa X:
- Vzdálenost těžiště
- Osa Y:
- Vychýlení
Zátěžový diagram AGM-Z – horizontální uspořádání
- Osa X:
- Vzdálenost těžiště
- Osa Y:
- Vychýlení
Vychýlení
Diagram průhybu AGM-Z - horizontální uspořádání
- Osa X:
- Vzdálenost těžiště
- Osa Y:
- Vychýlení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spotřeba kapaliny
vztahuje se na spotřebu vzduchu na jeden cyklus zatažení a vysunutí.
Systém vedení
Kuličková vodítka
Monitorování
prostřednictvím magnetického snímače nebo indukčního přibližovacího snímače
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců