arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MWA-030-2P-0E Abbildung ähnlich

MWA-030-2P-0E

Ident.-Nr. 305634

Auf Lager
Miniaturwechselsystem MWS, Baugröße: 030, Miniaturwechseladapter, manuell

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 2
  • Max. Gesamtzuladung: 1 kg
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 1.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Eigenmasse [g] 16.0
Min./max. Abstand beim Verriegeln [mm] 0.25
Anzahl Fluiddurchführungen 2.0
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 0.3
Max. zul. Winkelversatz [°] ± 0.8
Durchmesser D [mm] 30.0
Höhe Z [mm] 5.0
Moment Mx max. [Nm] 1.0
Moment My max. [Nm] 1.0
Moment Mz max. [Nm] 0.75
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Betätigung
manuell

Wirkprinzip
durch Drehen des Verriegelungshebel werden Kopf und Adapter ver- und entriegelt

Medienübertragung
integrierte Pneumatik- und Elektrodurchführungen

Gehäuse
Edelstahl

Lieferumfang
Elektrodurchführungen, O-Ringe für Pneumatikdurchführungen und Kleinteile für Befestigung

Gewährleistung
24 Monate