TENDO SPW Ø8
Testovací prvek pro měření upínací síly
ID 200021
TENDO SPW Ø8, Testovací prvek pro měření upínací síly
- Průměr: 8 mm
- Délka L1: 50 mm
Technické údaje
| D1 | 8 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.034 |
Auf Anfrage erhalten Sie eine Spannkraftprüfwelle für TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 und TENDO WZS