WZS GZB-S Ø12 Ø4 KD/RS
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207956
WZS GZB-S Ø12 Ø4 KD/RS, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S radiálním bezpečnostním vývrtem
- Uchopovací průměr: 4 mm
- Délka: 45 mm
Technické údaje
| Tecnologia | Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas |
|---|---|
| Série | WZS GZB-S KD/RS |
| Interface do porta-ferramentas | WZS GZB-S Ø 12 KD/RS |
| Diâmetro de fixação D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 16.5 |
| D4 [mm] | 3.5 |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versão
Com furo de segurança radial
Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta