arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

Ident.-Nr. 207959

WZS GZB-S Ø12 Ø8 KD/RS, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • ラジアル安全孔付
  • クランプ径: 8 mm
  • 長さ: 45 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S KD/RS
ツールバーインターフェース WZS GZB-S Ø 12 KD/RS
クランプ径 D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 16.5
D4 [mm] 3.5
L2 [mm] 42.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1

バージョン
ラジアル安全孔付

冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。