PVP-L30-22 315x300
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1358587
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque de pôle à 6 directions
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Technologie: Pôle parallèle
- Compatible avec: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
- Dimensions: 315 x 300 x 22 mm
- Pas polaire: 30 mm + 10 mm
- Poids: 15.5 kg
Technische Details
| Longueur [mm] | 315.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 300.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Poids [kg] | 15.5 |
Etendue de la livraison
Plaque de pôles, vis de fixation