arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PDSC M14-62 類似のイラスト

PDSC M14-62

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

ID 1398349

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

特長:
  • 調整ネジ
  • 貫通孔によるクランピング・ピンの固定向け
テクニカルデータ:
  • ヘッド径: 22.6 mm
  • ネジ : M14
  • ねじ長さ: 62 mm
  • 重量: 0.1 kg
Head diameter [mm] 22.6
Thread M14
Screw length [mm] 62.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Adjustment screw