KM-WBL 150
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 132605
KM-WBL 150, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 22 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| 제품 그룹 | 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 22.0 |
| B 너비 [mm] | 60.0 |
| 높이 H [mm] | 60.0 |
| 길이 L [mm] | 185.0 |
| 구멍 공간 a [mm] | 112.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 43.0 |
| 나사 | M20 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/set [kg] | 12.6 |