arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 32-030-S Podobné zobrazení

GAP 32-030-S

Úhlové paralelní chapadlo

ID 314626

Doba dodání na vyžádání
Úhlové paralelní chapadlo GAP, Velikost: 32, pneumatický, Verze s tlumičem nárazů

  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Zavírací síla: 250 N
  • Úhel otevření: 30 °
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Zavírací síla [N] 250.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 280.0
Úhel otevření na čelist [°] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.1
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.25
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 11.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.14
Doba otevření [s] 0.14
Max. přípustná délka prstu [mm] 65.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.25
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 14.87
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 12.9
Max. moment My [Nm] 12.6
Max. moment Mz [Nm] 4.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 590.0
Verze s tlumičem nárazů ano

General notes about the series

Closing moment
is the arithmetic sum of the individual moment applied to each jaw.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Positively driven toggle-joint kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P