MES CF SK 50 Ø27x100
Trny frézovací hlavy
ID 23000555
MES CF SK 50 Ø27x100, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Uchopovací průměr: 27 mm
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | SK 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 27 mm |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 4.62 |
| Cool Flow variant | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
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
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request