arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M ER 25 Ø3/16 유사 그림

TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5

다각형 툴홀더

ID 1412301

TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: ER 25
  • 클램핑 지름: 3/16"
  • 투영 길이: 33 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
  • 최소 토크: 3 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 25
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 3/16"
ER Spanngröße ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 3.0
Gewicht [kg] 0.25
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich