arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x50

Polygonální upínače nástrojů

ID 225977

Na skladě
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 40
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 20 Nm
Technology Polygonal toolholders
Series TRIBOS-RM
Toolholder interface HSK-A 40
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. torque [Nm] 20.0
Weight [kg] 0.41
Standard length yes

Version
Very stable design for fast and precise work

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
With thread for coolant tube

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request