arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50

Polygonální upínače nástrojů

Ident.-Nr. 205252

Auf Lager
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø8x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-S
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-E 25
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 12 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-S
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 25
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 38.5
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 36.8
L6 [mm] 40.0
Min. točivý moment [Nm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.15
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Rotačně-symetrické provedení

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Bez závitu pro připojení trubky chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání