TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø6x75
다각형 툴홀더
ID 205471
TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø6x75, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-S
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 75 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 5 Nm
기술 세부 정보
| Technológia | Polygonálne upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TRIBOS-S |
| Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 30 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD |
| Upínací priemer D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 36.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 53.0 |
| G | M5 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 5.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.75 |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie