ROTA NC plus 2 315-104 A8-SV60°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 852139
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 104 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 160 kN
- Max. Betätigungskraft: 70 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 51 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. actuating force [kN] | 70.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.64 |
| Weight [kg] | 51.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual