arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE-E mini 90-IN-V1 Podobné zobrazení

NSE-E mini 90-IN-V1

Elektromechanické upínací moduly

ID 1324404

Doba dodání na vyžádání
Standardní upínací modul

Vlastnosti produktu:
  • Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
  • Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø90 x 86 mm
  • Přítlačná síla: 1.5 kN
  • Zavírací/otevírací čas: 1 s
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
  • Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Rozměry Ø90 x 86 mm
Průměr [mm] 90.0
Přítlačná síla [kN] 1.5
Spotřeba energie  [W] 30.0
Síťové napětí [V DC] 24.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Zavírací/otevírací čas [s] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.7

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, krytky, připojovací kabel, bezdotykové indukční spínače, návod k obsluze, bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů