KSH3-LH 200
油圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1486541
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 200 x 200 x 95,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 53 kN
- 片側ストローク: 10 mm
- 最大ジョー高さ: 100 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 10 - 120 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 150 cm³
- 閉 / 開時間: 1.3 s
- 重量: 24 kg
技術的詳細
| Stroke per jaw [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 53.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 100.0 |
| Distance H [mm] | 30.0 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 150.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.3 |
| Weight [kg] | 24.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)