arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 64-Z-AS

KSP3-F 64-Z-AS

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

N.º de identificação 1409337

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Com castanha fixa
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 3.5 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 0.5 - 1.5 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 3 - 7 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 220 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 3.5
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 0.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 1.5
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 60.0
Distância H [mm] 10.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 220.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)