PAL S 199 x 199
Upínací palety bez upínacích zařízení
Ident.-Nr. 471016
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
- Dimensioni: 199 x 199 x 20 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 6.4 kg
Technische Details
| Lunghezza [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 199.0 |
| Altezza H [mm] | 20.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 6.4 |
La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, perni di indexaggio, maniglie in alluminio