PAL S mikro 60 x 50-V10
Upínací palety bez upínacích zařízení
N.º de identificação 1358960
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
- Spodní jednocestné upínací čepy SPx micro 10 s indexovacím čepem IXB V10 micro
- Rozměry: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiál: Ocel
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 0.25 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 59.8 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 49.8 |
| Materiál | Ocel |
| Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, indexovací čepy