SZI 40-15
Harte Krallenbacken für Innenspannung
Ident.-Nr. 123199
SZI 40-15, Harte Krallenbacken für Innenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 25.5 |
| Breite B [mm] | 60.0 |
| Höhe H [mm] | 78.0 |
| Länge L [mm] | 121.5 |
| Einspanntiefe T [mm] | 33.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand b [mm] | 35.0 |
| Schrauben | M20 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 8.47 |