SZA-ST 25-1
用于杆夹持的硬爪
Ident.-Nr. 175102
SZA-ST 25-1, 用于杆夹持的硬爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technische Details
| 产品组 | 用于杆夹持的硬爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 17.0 |
| 宽度 B [mm] | 35.0 |
| 高度 H [mm] | 45.0 |
| 长度 L [mm] | 93.3 |
| 夹持深度 T [mm] | 35.0 |
| 孔距 b [mm] | 22.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 1.8 |