BFS-SC M24-50
Stabilizzatori
Ident.-Nr. 1471466
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Montaggio a vite per unità di serraggio telescopica
- Montaggio diretto delle sfere di serraggio tramite filettatura a vite
- Filetto : M24
- Lunghezza delle viti: 50 mm
- Peso: 0.5 kg
Technische Details
| Filetto | M24 |
|---|---|
| Lunghezza delle viti [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Sfera di serraggio