arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-20 Ø6x150 Ilustração semelhante

TRIBOS SVL-20 Ø6x150

Prolongadores poligonais

ID 205604

Disponible
TRIBOS SVL-20 Ø6x150, Prolongadores poligonais
  • TRIBOS SVL
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 20 mm
  • Comprimento total: 150 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Min. torque: 5 Nm
Tecnologia Prolongadores poligonais
Série TRIBOS SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-20
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Comprimento total L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M5
Min. torque [Nm] 5.0
Peso [kg] 0.27

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Limite máximo de velocidade
18.500 rpm

Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta