arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66 Podobné zobrazení

TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66

Hydraulický upínač nástrojů

ID 201832

Na skladě
TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C4
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 66 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 23 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Platinum
Toolholder interface SCHUNK CAPTO C4
Toolholder standard ISO 26623-1
Clamping diameter D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 24.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 66 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
G M6
Min. torque [Nm] 23.0
Weight [kg] 0.5
Coolant-proof yes
Standard length yes
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
TENDO Platinum with Cool Flow available on request