CC ER 32 P Ø10.5-11
Přesné upínací kleštiny ER
ID 1380931
CC ER 32 P Ø10.5-11, Přesné upínací kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø11
- Průměr: 11 mm
- Délka L1: 40 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,002 mm
Technische Details
| Pro | ER 32 |
|---|---|
| Pro upínací průměr | Ø11 |
| D1 min. [mm] | 10.5 |
| D1 max. [mm] | 11.0 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 33.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.155 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B