arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø1/2 Ilustração semelhante

GZB-S Ø1/2" Ø3/8" KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

ID 224380

In stock
GZB-S Ø1/2" Ø3/8" KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 3/8"
  • Diâmetro externo: 1/2"
  • Comprimento: 45 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 1/2" KD
Diâmetro de fixação D1 3/8"
Diâmetro externo D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 45 mm / 1.8"
Comprimento de projeção L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich