GZB-S Ø3/4" Ø3 PK
带外围冷却的中间套管
ID 217969
GZB-S Ø3/4" Ø3 PK, 带外围冷却的中间套管
- 外围冷却
- 夹持直径: 3 mm
- 外圆直径: 3/4"
- 长度: 50.5 mm
Technické údaje
| 技术 | 带外围冷却的中间套管 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S PK |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 3/4" PK |
| 夹持直径 D1 | 3 mm |
| 外径 D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50,5 mm / 2.0" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 标准长度 | 是 |
型号
外围冷却
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计