arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KMRS SCAPTO C5 Abbildung ähnlich

KMRS SCAPTO C5

Schlüssel für Kühlmittelrohre

ID 1422543

KMRS SCAPTO C5, Schlüssel für Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
  • Durchmesser: 7 mm
Für Schnittstelle SCHUNK CAPTO C5
D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 15.0
L1 [mm] 120.0
Gewicht [kg] 0.15