GZB-S PK
中間スリーブ、周辺機器冷却
SCHUNK の中間スリーブを使用すると、ツールホルダー1つで径の異なる複数のシャンクのクランプが可能です。汎用中間スリーブ GZB-S は、SCHUNK の TENDO, TRIBOS, SINO-R およびすべての標準油圧ツールホルダーで使用できます。特殊なノズル形状により、切刃への冷却材供給や潤滑を最適かつ確実に行うことができます。
Beschrijving
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 용도를 최대로 다양화하고 비용을 최적으로 관리할 수 있음, 하나의 툴 홀더, 다양한 클램핑 직경
슬롯형 슬리브나 냉각수 방수 중간 슬리브를 적용하면 동일한 툴 홀더를 사용하여 다양한 툴 직경을 클램핑할 수 있습니다. - 2개 버전
최대 80bar 또는 주변 냉각 기능이 있는 냉각수 방지 - 주변 냉각을 통한 체계적인 냉각
With peripheral cooling for optimized coolant emission, systematic coolant flow and increased tool service life. - 이동식 중간 스톱
조정 가능한 중간 피스를 통한 다양한 길이 사전 조정 - 포괄적인 호환성
범용 중간 슬리브 GZB-S는 SCHUNK 툴홀딩 시스템 TENDO, TRIBOS, SINO-R과 모든 표준 유압 확장 툴홀더에 사용할 수 있습니다. - 0.003 mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 주변 냉각을 통한 체계적인 냉각
이제 6개의 냉각수 슬롯을 통해 다양한 주변 냉각 효과를 제공합니다. 특수 노즐 형상으로 인해 절삭 에지에 냉각수 또는 윤활유를 원하는 방향으로, 최적으로 공급할 수 있습니다. 3중 효과를 통해 툴 수명을 상당히 연장하고, 체계적인 냉각수/윤활유 흐름을 통해 칩 제거를 최적화했으며, 가공 결과가 상당히 향상되었습니다. - 제품이 열 수축 툴홀더에 적합하지 않음을 주의하십시오.