GBVS-P-R 65-42.5-25
Parallel jaw
ID 1411018
Insertos de fixação, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip da castanha de fixação 90
- Interface 1: W-SEI
- Adequado para: Castanha ajustável KSM2
- Dimensões: 65 x 42,5 x 25 mm
- Peso: 0.4 kg
Technical details
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 25.0 |
| Altura [mm] | 65.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.4 |