arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MTTA HSK-A 100 MK2x120 Podobné zobrazení

MTTA HSK-A 100 MK2x120

Upevnění morse kuželem se stopkou

ID 23001920

Doba dodání na vyžádání
MTTA HSK-A 100 MK2x120, Upínače nástrojů
  • Upevnění morse kuželem se stopkou
  • Řada: Upevnění morse kuželem se stopkou
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Sponová kuželová upevnění: MK 2
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Upevnění morse kuželem se stopkou
Řada Upevnění morse kuželem se stopkou
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Velikost MK MK 2
D2 [mm] 32.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 91.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.55
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Austreiblappen nach DIN 228B.

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich