MTTA HSK-A 100 MK2x120
タング付き モールステーパー取付け
Ident.-Nr. 23001920
MTTA HSK-A 100 MK2x120, ツールホルダー
- タング付き モールステーパー取付け
- シリーズ: タング付き モールステーパー取付け
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- モーステーパー: MK 2
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Technische Details
| Technologie | Fixations cône Morse avec indexation |
|---|---|
| Gammes | Fixations cône Morse avec indexation |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 91.0 |
| Poids [kg] | 2.55 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande