arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GVA 160-50-19.5

GVA 160-50-19.5

다면 죠

ID 1373345

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 다면 죠
  • 인터페이스 1: W-160
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 50 x 19,5 mm
  • 중량: 0.88 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 19.5
Altura [mm] 50.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.88