Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Analoge Multi-Positionsabfrage für beliebig viele Positionen
für Flexibilität in allen Automatisierungslösungen - Genaues Messsystem
für zuverlässiges Teilehandling in kompakten Anlagen - Kompakte Bauweise
für platzsparende Handhabung ohne Störkonturen - Integrierte Elektronik
trotz platzsparender Außenkontur, ermöglicht eine flexible Kabelkonfektion - Ausführung mit Standard-Steckverbinder
für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels - Hochflexibles Kabel in PUR-Ausführung
für eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Varianten mit Stecker oder Kabelende
Der Sensor ist in der Version mit Steckverbinder (30 cm Kabel, M8-Stecker) oder offenem Kabelabgang (2 m Kabel, offene Litzen) verfügbar. - Anbausätze
Für das APS System wird pro Greifer ein Anbausatz benötigt. Den passenden Anbausatz finden Sie im Katalogkapitel des jeweiligen Greifers. - Hohe Schutzart
IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden. - Schirmung einer Kabelverlängerung
Wird das Analogsignal über Kabelverlängerungen weitergeführt wird die Verwendung von geschirmten Kabeln empfohlen. Der Schirm ist einseitig aufzulegen.