arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GFD

GFD

Systèmes de chargement manuels
Sistema de cambio rápido de palets mecánico y muy plano con fuerzas de retracción elevadas para aplicaciones de fresado generales

Ventajas y beneficios

  • Sistema modular SCHUNK
    Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
  • Diseño extremadamente plano
    Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina
  • Fuerzas de tracción elevadas
    Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado
  • Posicionamiento vía barreno de montaje poligonal
    Comportamiento de unión muy simple con una precisión de repetición de < 0,01 mm
  • 100 % inoxidable
    Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso
  • Fácil manejo
    Rápido desmontaje y limpieza
  • Bloqueo por unión de forma y con autorretención
    La fuerza de retracción total se mantiene en todo momento
  • Excelente relación precio-calidad
    Uso óptimo de la solución de pallets

Opciones e información especial

  • ¡Baja! Preciso ¡Rentable! – El nuevo sistema de preparación mecánico de SCHUNK
    El sistema de montaje GFD muy plano y preciso es el complemento manual del amplio sistema modular VERO-S. Las elevadas fuerzas de retracción de las estaciones de preparación permiten una sujeción exenta de vibraciones para aplicaciones generales de fresado, especialmente en combinación con dispositivos de sujeción de la familia KONTEC. Las estaciones de montaje GFD están fabricadas de serie en acero inoxidable y cuentan con protección antirrotación, lo que las hace muy duraderas y flexibles de usar. Un mecanismo de autorretención garantiza que los dispositivos de sujeción se sujeten de forma segura para el proceso en todo momento.