GBP 125-40-11.5
Ground jaw
ID 1373278
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, ground
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
- Weight: 0.15 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 11.5 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.15 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation