GBP 90-35-10
Geslepen klauw
ID 490580
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauw, geslepen
- Interface 1: W-90
- Afmetingen: 90 x 35 x 10 mm
- Gewicht: 0.22 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 10.0 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.22 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven